Mise hors service

AVERTISSEMENT

Risque de brûlure par les surfaces chaudes.
Blessures graves.
- Laisser les appareils refroidir suffisamment avant de les toucher.

AVERTISSEMENT

Danger d'électrisation dû aux tensions dangereuses. Des tensions dangereuses peuvent persister jusqu'à cinq minutes après la coupure du réseau.
Blessures graves ou mortelles.
- Avant de retirer les connecteurs / le boîtier de raccordement ou d'ouvrir le boîtier de raccordement, couper l'appareil du réseau via un dispositif de coupure externe approprié.
- Protéger l'appareil contre toute mise sous tension involontaire.
- Bloquer l'arbre de sortie contre la rotation
- Attendre ensuite le temps suivant avant de débrocher les connecteurs / le boîtier de raccordement ou d'ouvrir le boîtier de raccordement : 5 minutes
Pour mettre hors service l'appareil, mettre l'entraînement hors tension par des moyens appropriés.