Dados técnicos gerais
Imunidade a interferências | atende à norma EN 61800-3 |
Emissão de interferências | Classe de valor limite C2 conforme EN 61800-3. Com medidas apropriadas, o nível de supressão de interferência pode ser melhorado. É possível encontrar mais informações no capítulo "Instalação Elétrica" > Instalação conforme EMC. |
Temperatura ambiente ϑU | consultar o capítulo Condições ambientais |
Modo de operação | S1, regime contínuo conforme EN 60034-1 |
Refrigeração por ventilador |
|
Grau de proteção | IP65 conforme EN 60529:
|
Classe de impurezas | 2 conforme a IEC 60664-1 |
Categoria de sobretensão | III conforme a IEC 60664-1 |
quantidade permitida de ligação/desligamento da rede | 1 × por minuto |
Tempo mínimo para desligar | 10 s |
Medida de prevenção necessária | Aterramento da unidade |
Altitude de instalação acima do nível do mar | Com a ≤ 1000 m não há restrições. Com a > 1000 m são válidas as seguintes restrições:
|
Peso |
|