Entrées analogiques
Les entrées analogiques sont disponibles en cas d'utilisation de l'option E/S /OAA.
Entrées analogiques | |
|---|---|
Nombre | 2 |
Type | Différentielle, uniquement entrée de tension |
Plage de valeurs | 0 – +10 V, -10 V – +10 V |
Résolution | 0 – +10 V (11 bits), -10 V – +10 V (12 bits) |
Tolérance | ± 0.5 % |
Rigidité diélectrique | DC -20 V – DC +20 V |
Résistance d'entrée | ≥ 10 kΩ |