MOVIPRO® technology

Description

MOVIPRO® technology est un variateur de vitesse décentralisé. Les propriétés et les fonctions sont universelles dans le module d’automatisation MOVI-C®.

Courant nominal de sortie

  • Taille 2 : 5.5 A, 7 A, 9.5 AEn préparation
  • Taille 2E : 12.5 A, 16 A
  • Taille 3 : 24 A, 32 A
  • Taille 3E : 46 A, 62 AEn préparation

Capacité de surcharge

Jusqu'à 200 %

Variantes de communication

  • DFC – Direct Fieldbus Communication
    (PROFINET IO, EtherNet/IP™, Modbus TCP)
  • DSI – Direct System Bus Control
    (EtherCAT®/CiA402, EtherCAT®/SBusPLUS)

Sécurité fonctionnelle

  • CSB31A pour des fonctions d'arrêt de sécurité et une communication de sécurité
  • CSS.1A pour fonctions d'arrêt et de mouvement de sécurité ainsi que communication de sécurité
  • CSA31A pour fonctions d'arrêt, de mouvement et de positionnement de sécurité ainsi que communication de sécurité

Pour toutes les options de sécurité, des entrées et sorties de sécurité et une commande de freinage de sécurité sont disponibles en option.

Commande de frein

  • Commande de frein intégrée pour DC 24 V (BMV5)
  • Compatible avec la commande de frein BG1Z intégrée au moteur
  • Commande de frein intégrée pour AC 230 V, AC 400 V et AC 460 V (BD1B)
  • Commande de frein de sécurité intégrée pour AC 230 V, AC 400 V et AC 460 V (SBM)
  • En option : 2 commandes de frein intégrées pour pilotage de deux moteurs (uniquement avec BD1B ou SBM)

Entrées et sorties
digitales et
analogiques

  • Jusqu'à 12 entrées digitales
  • Jusqu'à 8 sorties digitales
  • 1 contact relais
  • Jusqu'à 2 entrées analogiques
  • Jusqu'à 2 sorties analogiques