Marquages
Le tableau suivant décrit, à titre d'exemple, les marquages figurant sur la plaque signalétique.
| Le marquage CE atteste de la conformité avec les directives européennes suivantes.
|
| Ce produit est recyclé conformément à la directive DEEE 2012/19/UE. |
| Le marquage UL et cUL certifie que l'homologation UL a été délivrée. L'homologation cUL est équivalente à l'homologation CSA. Le marquage UL-cUL est actuellement en préparation. |
| Le marquage UKCA atteste de la conformité avec les directives britanniques suivantesLes homologations optionnelles UKCA (Grande-Bretagne) et NM (Maroc) s'excluent mutuellement.
|
| Le marquage EAC atteste de la conformité avec les exigences du règlement technique de l'union douanière (Union économique eurasienne) entre l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et la Russie. |
| UA.TR (Declaration of conformity to Technical Regulation of Ukraine) Le respect du règlement technique de l'Ukraine pour la gamme d'appareils documentée est attesté par le marquage UA.TR sur la plaque signalétique. |
| Le marquage RCM atteste de la conformité avec les règlements techniques de l'ACMA (Australian Communications and Media Authority). Le marquage RCM est actuellement en préparation. |
| Le marquage China RoHS atteste de la conformité avec la directive SJ/T 11364-2014 visant à limiter l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques et dans leur emballage. |
| Marquage CMIM attestant de la conformité avec les exigences du règlement technique en vigueur au Maroc. Le marquage CMIM est actuellement en préparation. |