Description du logo FS
Le logo FS présent sur la plaque signalétique dépend des combinaisons respectives d'éléments de sécurité.
Les variantes suivantes de logo FS sont possibles.
| Appareil avec option de sécurité MOVISAFE® CSB.1A |
| Appareil avec option de sécurité MOVISAFE® CSS.1A |
| Appareil avec option de sécurité MOVISAFE® CSA31A |
| Appareil avec raccordement STO via connecteur et module de freinage de sécurité |
| Appareil avec option de sécurité MOVISAFE® CSB.1A et module de freinage de sécurité |
| Appareil avec option de sécurité MOVISAFE® CSS.1A et module de freinage de sécurité |
| Appareil avec option de sécurité MOVISAFE® CSA31A et module de freinage de sécurité |