MOVIPRO® technology, tailles 3 et 3E
L'illustration suivante montre la structure du MOVIPRO® technology des tailles 3 et 3E.
[1] | Module de service |
[2] | Diodes d'état |
[3] | Ailette de refroidissement (en fonction de la classe de puissance et de l'étude et configuration avec ventilateur) |
[4] | Profil des rainures en T |
[5] | Boîtier de raccordement optionnel avec interrupteur marche/arrêt |
[6] | Interface d'ingénierie X32, afficheur 7 segments et interrupteur ID EtherCAT® |
[7] | Plaque de raccordement |
[8] | Module mémoire |
[9] | Clé de sécurité débrochable et diodes d'état "F-RUN" et "F-ERR" |
[10] | Étiquettes d'avertissement |