Position des plaques signalétiques
Das folgende Bild zeigt beispielhaft die Lage der Schilder auf dem Gerät:
[1] | Plaque signalétique |
[2] | Plaque signalétique des modules fonctionnels |
[3] | Plaque avec informations de service |
[4] | Plaque signalétique indiquant les caractéristiques les plus importantes (optionnelle) |
[5] | Plaque signalétique pour positions des connecteurs |