Codeurs de sécurité admissibles sur X3011
Codeurs de sécurité admissibles | ||
---|---|---|
Codeurs de sécurité admissibles | EI7C FS, AK0H, AK1H, E.7S, A.7W, EK8S, AK8W | |
Propriétés | Interface codeur pour signaux codeur HTL A, | |
Niveau de signal | 0 V – +3 V | Voie de codeur LOW ("0" logique) Voie de codeur HIGH ("1" logique) |
Vitesse de fonctionnement maximale EI7C FS, E.7S, EK8W, A.7W, AK8W | 3600 min-1 | |
Vitesse de fonctionnement maximale AK0H, AK1H | 6000 min-1 | |
Fréquence d'entrée admissible maximale | 1520 Hz | |
Temps de réaction mesure de vitesse | Formule de calcul Temps de réaction mesure de vitesse en ms = 13 + 7500/n [n] = min−1 | |
Temps de réaction au défaut de mesure de vitesseLe temps de réaction au défaut est la durée totale entre l'apparition d'un défaut interne ou d'un défaut externe identifiable par le dispositif de mesure codeur et la commutation en état de sécurité par l'option de sécurité. | Pas supérieur au temps de réaction hors défaut | |
Longueur maximale du câble codeur | 30 m |