Valeurs caractéristiques de sécurité MOVISAFE® CSA31A
| Valeurs caractéristiques | |
---|---|---|
EN 62061 / EN 61800-5-2 | EN ISO 13849-1 | |
Niveaux d'intégrité de sécurité / Normes de référence certifiés | SIL 3 | PL e |
Probabilité d'une défaillance dangereuse par heure (valeur PFHd) | 8.5 × 10-9 1/h | |
Mission time / Durée d'utilisation | 20 ans ; le composant doit ensuite être remplacé par un nouveau composant. | |
Temps moyen de bon fonctionnement | 20 ans | – |
État de sécurité | Valeur "0" pour toutes les valeurs process de sécurité F-DO (sortie déconnectée) | |
Sous-fonction de sécurité | SS1, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SDI, SLI, SLA, SCA, SLP |
Les niveaux de performance (PL) suivants sont possibles avec les combinaisons de codeurs suivantes.
- Concept à un codeur – Codeur moteur de sécurité
Combinaison codeurs | Niveau de performance (PL) maximal possible |
---|---|
Tous les codeurs moteur de sécurité homologués | PL d |
- Concept à deux codeurs
Combinaison codeurs | Niveau de performance (PL) maximal possible | |
---|---|---|
Codeurs moteur de sécuritéSeuls les signaux sin/cos sont traités en mode de sécurité. | sin/cos | PL ePour la vitesse et la position relative. |
Codeurs moteur de sécuritéSeuls les signaux sin/cos sont traités en mode de sécurité. | SSI | |
sin/cos | SSI | PL d |
sin/cos | sin/cos | |
EI7C FS | SSI | |
HIPERFACE® | SSI | |
HIPERFACE® | sin/cos | |
SSI | SSI | PL d |
- Concept à un codeur – Codeur machine de sécurité
Combinaison codeurs | Niveau de performance (PL) maximal possible | |
---|---|---|
SSI | SSI | PL ePour la vitesse et la position absolue. |