Índice remissivo

C

Cabo de conexãoInformaçõesTorque de apertoDescrição das chaves DIPIndicações de segurançaInstruções para a colocação em operaçãoLista de verificaçãoPré-requisitos para a colocação em operaçãoSequência de colocação em operaçãoSistemas de elevaçãoNa caixa de ligação (opcional)AtribuiçãoCabo de conexãoDesenho dimensionalDesenho dimensionalDesenho dimensionalDesenho dimensionalDesenho dimensionalDesenho dimensionalPosições de conectorPosições de conectorPosições de conectorProgramaçãoVersão de conectorAspectos da EMCAtribuição do conectorBlindagem de cabosConectorEsquema de conexãoInstalação de cabosInstruções de instalaçãoOcupação do conector da tampa de controlePCPrensa cabos EMCProgramação dos bornesTopologia de instalaçãoCom conversor de interfaceatravés do painel de operaçãoEscopo de fornecimento

Cabo de conexão, inspeção e manutenção

Cabo de sinal para entradas digitais

Cabos da rede de alimentação

Caixa de ligação

Capacidade de transporte de corrente dos bornes

CBG11A, painel de operação

CBG21A, painel de operação

CBG22A, painel de operação

Chaves DIP S1 e S2

Coeficiente de atritoInformaçõesTorque de apertoDescrição das chaves DIPIndicações de segurançaInstruções para a colocação em operaçãoLista de verificaçãoPré-requisitos para a colocação em operaçãoSequência de colocação em operaçãoSistemas de elevaçãoNa caixa de ligação (opcional)AtribuiçãoCabo de conexãoDesenho dimensionalDesenho dimensionalDesenho dimensionalDesenho dimensionalDesenho dimensionalDesenho dimensionalPosições de conectorPosições de conectorPosições de conectorProgramaçãoVersão de conectorAspectos da EMCAtribuição do conectorBlindagem de cabosConectorEsquema de conexãoInstalação de cabosInstruções de instalaçãoOcupação do conector da tampa de controlePCPrensa cabos EMCProgramação dos bornesTopologia de instalaçãoCom conversor de interfaceatravés do painel de operaçãoEscopo de fornecimento

Colocação em operação

Colocação em operação com o painel de operação CBG11A

Colocação em operação com o painel de operação CBG21A

Colocação em operação com o painel de operação CBG22A

Colocação fora de operação

Compensação de potencial

Condições para o armazenamento

Conector

Conector em ponte STO - parada segura ativa

ConexãoInformaçõesTorque de apertoDescrição das chaves DIPIndicações de segurançaInstruções para a colocação em operaçãoLista de verificaçãoPré-requisitos para a colocação em operaçãoSequência de colocação em operaçãoSistemas de elevaçãoNa caixa de ligação (opcional)AtribuiçãoCabo de conexãoDesenho dimensionalDesenho dimensionalDesenho dimensionalDesenho dimensionalDesenho dimensionalDesenho dimensionalPosições de conectorPosições de conectorPosições de conectorProgramaçãoVersão de conectorAspectos da EMCAtribuição do conectorBlindagem de cabosConectorEsquema de conexãoInstalação de cabosInstruções de instalaçãoOcupação do conector da tampa de controlePCPrensa cabos EMCProgramação dos bornesTopologia de instalaçãoCom conversor de interfaceatravés do painel de operaçãoEscopo de fornecimento

Conexão a um PCInformaçõesTorque de apertoDescrição das chaves DIPIndicações de segurançaInstruções para a colocação em operaçãoLista de verificaçãoPré-requisitos para a colocação em operaçãoSequência de colocação em operaçãoSistemas de elevaçãoNa caixa de ligação (opcional)AtribuiçãoCabo de conexãoDesenho dimensionalDesenho dimensionalDesenho dimensionalDesenho dimensionalDesenho dimensionalDesenho dimensionalPosições de conectorPosições de conectorPosições de conectorProgramaçãoVersão de conectorAspectos da EMCAtribuição do conectorBlindagem de cabosConectorEsquema de conexãoInstalação de cabosInstruções de instalaçãoOcupação do conector da tampa de controlePCPrensa cabos EMCProgramação dos bornesTopologia de instalaçãoCom conversor de interfaceatravés do painel de operaçãoEscopo de fornecimento

Conexão ao terra de proteção PE

Conexão PC

Configuração dos dados do processo

Contator de rede

Conversor de interface USM21AInformaçõesTorque de apertoDescrição das chaves DIPIndicações de segurançaInstruções para a colocação em operaçãoLista de verificaçãoPré-requisitos para a colocação em operaçãoSequência de colocação em operaçãoSistemas de elevaçãoNa caixa de ligação (opcional)AtribuiçãoCabo de conexãoDesenho dimensionalDesenho dimensionalDesenho dimensionalDesenho dimensionalDesenho dimensionalDesenho dimensionalPosições de conectorPosições de conectorPosições de conectorProgramaçãoVersão de conectorAspectos da EMCAtribuição do conectorBlindagem de cabosConectorEsquema de conexãoInstalação de cabosInstruções de instalaçãoOcupação do conector da tampa de controlePCPrensa cabos EMCProgramação dos bornesTopologia de instalaçãoCom conversor de interfaceatravés do painel de operaçãoEscopo de fornecimento

Curvas características de torque

^

D

Dados do sistema eletrônico

Dados técnicos

Denominação do tipoAlimentação de 24 VCCAS-InterfaceBobina de redeCapacidade de transporte de corrente dos bornesCondições ambientaisCurvas características de torqueDados técnicos geraisDesenhos dimensionaisDesenhos dimensionaisEntradas digitaisFatores de redução de potênciaFormas construtivasFreioPainel de operação CBG..Proteção da superfícieResistência de frenagem integradaResistência de frenagem integradaSaída à reléSaída à reléSaída de 24 VCCTampas roscadasTorques DynaStop®Sistema eletrônicoUnidade de acionamentoVisão geral das unidades de acionamento MOVIMOT® performanceBobina de redeBW033-012-01BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TConectorConectorConector com conector fêmeaConector com conector fêmeaConector Tampa de controleConector Tampa de controleGrade de proteção BS-005InstruçõesMOVIMOT® performanceAvaliação de mensagens de irregularidadeFalhas no freioFalhas no motor DRC..Indicações LEDMOVISUITE®Desativar para colocação em operaçãoDescrição da funçãoTorques DynaStop®

Desaceleração

Desenhos dimensionais

Desenhos dimensionais

Desmontar a tampa de controle

Determinação das horas de funcionamento

Dezimaltrennzeichen

DiagnósticoAlimentação de 24 VCCAS-InterfaceBobina de redeCapacidade de transporte de corrente dos bornesCondições ambientaisCurvas características de torqueDados técnicos geraisDesenhos dimensionaisDesenhos dimensionaisEntradas digitaisFatores de redução de potênciaFormas construtivasFreioPainel de operação CBG..Proteção da superfícieResistência de frenagem integradaResistência de frenagem integradaSaída à reléSaída à reléSaída de 24 VCCTampas roscadasTorques DynaStop®Sistema eletrônicoUnidade de acionamentoVisão geral das unidades de acionamento MOVIMOT® performanceBobina de redeBW033-012-01BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TConectorConectorConector com conector fêmeaConector com conector fêmeaConector Tampa de controleConector Tampa de controleGrade de proteção BS-005InstruçõesMOVIMOT® performanceAvaliação de mensagens de irregularidadeFalhas no freioFalhas no motor DRC..Indicações LEDMOVISUITE®Desativar para colocação em operaçãoDescrição da funçãoTorques DynaStop®

Disjuntor

Disjuntor

Disjuntor diferencial de corrente de irregularidade

Disjuntor diferencial de corrente de irregularidade

Dispositivos de proteção

DynaStop®

DynaStop®

^

F

Falhas no acionamento DRC..

Falhas no freio

Fatores de redução de potência

Ferramentas e recursos

FI (disjuntor diferencial de corrente de irregularidade)

Formas construtivas

FreioMotores isoladosDados técnicosColocação em operaçãoColocação em operação, requisitosConceito de segurançaCondições de tecnologia de segurançaControlador de segurança externoControles de segurança, requisitosEsquemas de ligaçãoEsquemas de ligaçãoEstado seguroEstado seguroInstalaçãoNormasRelés de segurança, requisitosRepresentação do conceito de segurançaRequisitos no controlador de segurança externoRequisitos para a instalaçãoRequisitos para a operaçãoRequisitos para as variantes de conexãoRestriçõesSinal STO com desligamento em grupoSTO (torque desligado com segurança)Torque desligado com segurança (STO)Unidades aprovadasValores característicos de segurançaVariantes de conexão

Funcionamento seguroMotores isoladosDados técnicosColocação em operaçãoColocação em operação, requisitosConceito de segurançaCondições de tecnologia de segurançaControlador de segurança externoControles de segurança, requisitosEsquemas de ligaçãoEsquemas de ligaçãoEstado seguroEstado seguroInstalaçãoNormasRelés de segurança, requisitosRepresentação do conceito de segurançaRequisitos no controlador de segurança externoRequisitos para a instalaçãoRequisitos para a operaçãoRequisitos para as variantes de conexãoRestriçõesSinal STO com desligamento em grupoSTO (torque desligado com segurança)Torque desligado com segurança (STO)Unidades aprovadasValores característicos de segurançaVariantes de conexão

Funções de segurança

^

I

Indicações de segurançaAltitude de instalação > 1.000 mArmazenamentoCampos magnéticosColocação em operaçãoInstalaçãoMontagemObservações preliminaresOperaçãoOperação em modo geradorLED "AS-i"LED de estado "DRIVE"Identificação na documentaçãoSignificado dos símbolos de perigoCabo de conexãoDeterminação das horas de funcionamentoIntervalos de inspeçãoTrabalhos preliminaresAltitudes de instalaçãoAspectos da EMCAtribuição dos conectores na tampa de controleAtribuição dos conectores opcionaisAtuação dos bornesAtuação dos bornesBlindagem de cabosBlindagem de cabosCabos da rede de alimentaçãoCompensação de potencialConectorConexão ao terra de proteção PEConexão PCContator de redeDisjuntorDisjuntor diferencial de corrente de irregularidadeDispositivos de proteçãoEsquema de conexãoInstalação conforme EMCInstalação conforme ULInstalação de cabosInstalação de cabosInstruções de instalaçãoPrensa cabos EMCProgramação dos bornesSeção transversal do caboSeleção de cabosTopologia de instalaçãoFerramentas e recursosMontagem da unidade de acionamentoNotas de instalaçãoPré-requisitosTampa de controleTorques de apertoIndicações de segurançaAtribuição do conectorAvaliação de mensagens de irregularidadeMensagens de irregularidade com reação parametrizávelReações de desligamentoReset

Indicações LED

InformaçõesAltitude de instalação > 1.000 mArmazenamentoCampos magnéticosColocação em operaçãoInstalaçãoMontagemObservações preliminaresOperaçãoOperação em modo geradorLED "AS-i"LED de estado "DRIVE"Identificação na documentaçãoSignificado dos símbolos de perigoCabo de conexãoDeterminação das horas de funcionamentoIntervalos de inspeçãoTrabalhos preliminaresAltitudes de instalaçãoAspectos da EMCAtribuição dos conectores na tampa de controleAtribuição dos conectores opcionaisAtuação dos bornesAtuação dos bornesBlindagem de cabosBlindagem de cabosCabos da rede de alimentaçãoCompensação de potencialConectorConexão ao terra de proteção PEConexão PCContator de redeDisjuntorDisjuntor diferencial de corrente de irregularidadeDispositivos de proteçãoEsquema de conexãoInstalação conforme EMCInstalação conforme ULInstalação de cabosInstalação de cabosInstruções de instalaçãoPrensa cabos EMCProgramação dos bornesSeção transversal do caboSeleção de cabosTopologia de instalaçãoFerramentas e recursosMontagem da unidade de acionamentoNotas de instalaçãoPré-requisitosTampa de controleTorques de apertoIndicações de segurançaAtribuição do conectorAvaliação de mensagens de irregularidadeMensagens de irregularidade com reação parametrizávelReações de desligamentoReset

Inspeção

Instalação (elétrica)

Instalação (mecânica)Altitude de instalação > 1.000 mArmazenamentoCampos magnéticosColocação em operaçãoInstalaçãoMontagemObservações preliminaresOperaçãoOperação em modo geradorLED "AS-i"LED de estado "DRIVE"Identificação na documentaçãoSignificado dos símbolos de perigoCabo de conexãoDeterminação das horas de funcionamentoIntervalos de inspeçãoTrabalhos preliminaresAltitudes de instalaçãoAspectos da EMCAtribuição dos conectores na tampa de controleAtribuição dos conectores opcionaisAtuação dos bornesAtuação dos bornesBlindagem de cabosBlindagem de cabosCabos da rede de alimentaçãoCompensação de potencialConectorConexão ao terra de proteção PEConexão PCContator de redeDisjuntorDisjuntor diferencial de corrente de irregularidadeDispositivos de proteçãoEsquema de conexãoInstalação conforme EMCInstalação conforme ULInstalação de cabosInstalação de cabosInstruções de instalaçãoPrensa cabos EMCProgramação dos bornesSeção transversal do caboSeleção de cabosTopologia de instalaçãoFerramentas e recursosMontagem da unidade de acionamentoNotas de instalaçãoPré-requisitosTampa de controleTorques de apertoIndicações de segurançaAtribuição do conectorAvaliação de mensagens de irregularidadeMensagens de irregularidade com reação parametrizávelReações de desligamentoReset

Instalação conforme UL

Instalação de cabos

Instalação de cabos

Instalação elétrica

Instruções de instalação

Interface de engenhariaAltitude de instalação > 1.000 mArmazenamentoCampos magnéticosColocação em operaçãoInstalaçãoMontagemObservações preliminaresOperaçãoOperação em modo geradorLED "AS-i"LED de estado "DRIVE"Identificação na documentaçãoSignificado dos símbolos de perigoCabo de conexãoDeterminação das horas de funcionamentoIntervalos de inspeçãoTrabalhos preliminaresAltitudes de instalaçãoAspectos da EMCAtribuição dos conectores na tampa de controleAtribuição dos conectores opcionaisAtuação dos bornesAtuação dos bornesBlindagem de cabosBlindagem de cabosCabos da rede de alimentaçãoCompensação de potencialConectorConexão ao terra de proteção PEConexão PCContator de redeDisjuntorDisjuntor diferencial de corrente de irregularidadeDispositivos de proteçãoEsquema de conexãoInstalação conforme EMCInstalação conforme ULInstalação de cabosInstalação de cabosInstruções de instalaçãoPrensa cabos EMCProgramação dos bornesSeção transversal do caboSeleção de cabosTopologia de instalaçãoFerramentas e recursosMontagem da unidade de acionamentoNotas de instalaçãoPré-requisitosTampa de controleTorques de apertoIndicações de segurançaAtribuição do conectorAvaliação de mensagens de irregularidadeMensagens de irregularidade com reação parametrizávelReações de desligamentoReset

IrregularidadeAltitude de instalação > 1.000 mArmazenamentoCampos magnéticosColocação em operaçãoInstalaçãoMontagemObservações preliminaresOperaçãoOperação em modo geradorLED "AS-i"LED de estado "DRIVE"Identificação na documentaçãoSignificado dos símbolos de perigoCabo de conexãoDeterminação das horas de funcionamentoIntervalos de inspeçãoTrabalhos preliminaresAltitudes de instalaçãoAspectos da EMCAtribuição dos conectores na tampa de controleAtribuição dos conectores opcionaisAtuação dos bornesAtuação dos bornesBlindagem de cabosBlindagem de cabosCabos da rede de alimentaçãoCompensação de potencialConectorConexão ao terra de proteção PEConexão PCContator de redeDisjuntorDisjuntor diferencial de corrente de irregularidadeDispositivos de proteçãoEsquema de conexãoInstalação conforme EMCInstalação conforme ULInstalação de cabosInstalação de cabosInstruções de instalaçãoPrensa cabos EMCProgramação dos bornesSeção transversal do caboSeleção de cabosTopologia de instalaçãoFerramentas e recursosMontagem da unidade de acionamentoNotas de instalaçãoPré-requisitosTampa de controleTorques de apertoIndicações de segurançaAtribuição do conectorAvaliação de mensagens de irregularidadeMensagens de irregularidade com reação parametrizávelReações de desligamentoReset

Isolamento seguro

Isolamento seguro

Isolamento, seguro

^

L

Liberar freio sem liberação do acionamentoAtivação da função

Liberar freio/desativar DynaStop®

Limpeza

^

M

Manutenção

Marcas

Mensagens de irregularidade com reação parametrizável

Modo de parametrização

Modo Easy

Modo Expert

Modo manual com MOVISUITE®Cabo de conexãoDeterminação das horas de funcionamentoIntervalos de manutençãoLimpeza da unidade de acionamentoPintura da unidade de acionamentoSubstituição do retentor no lado da saída de forçaTrabalhos preliminaresAtivação/desativaçãoControleIndicações de segurançaMontagem da unidade de acionamentoPré-requisitosTampa de controleAvaliar mensagens de irregularidadeControleModo manualModo manualOutras funçõesSequência de colocação em operação

Módulo de energia

MontagemCabo de conexãoDeterminação das horas de funcionamentoIntervalos de manutençãoLimpeza da unidade de acionamentoPintura da unidade de acionamentoSubstituição do retentor no lado da saída de forçaTrabalhos preliminaresAtivação/desativaçãoControleIndicações de segurançaMontagem da unidade de acionamentoPré-requisitosTampa de controleAvaliar mensagens de irregularidadeControleModo manualModo manualOutras funçõesSequência de colocação em operação

Montagem da unidade de acionamento

Montar a tampa de controle

MOVISUITE®Cabo de conexãoDeterminação das horas de funcionamentoIntervalos de manutençãoLimpeza da unidade de acionamentoPintura da unidade de acionamentoSubstituição do retentor no lado da saída de forçaTrabalhos preliminaresAtivação/desativaçãoControleIndicações de segurançaMontagem da unidade de acionamentoPré-requisitosTampa de controleAvaliar mensagens de irregularidadeControleModo manualModo manualOutras funçõesSequência de colocação em operação

Mudança de forma construtiva

^

P

Painel de operação CBG..Colocação em operaçãoColocação em operaçãoColocação em operaçãoDados técnicosDados para seleção de acionamentoDynaStop®Exemplo transportador de paleteSequência para o planejamento de projetoSEW-WorkbenchSistema eletrônicoUnidade de acionamentoVisão geralMontagem

Painel de operação CBG11A

Painel de operação CBG21A

Painel de operação CBG22A

Palavras de aviso nas advertências

Película de proteção da pintura

Perdas por agitação no óleo

Pintura

Pintura

Planejamento de projetoColocação em operaçãoColocação em operaçãoColocação em operaçãoDados técnicosDados para seleção de acionamentoDynaStop®Exemplo transportador de paleteSequência para o planejamento de projetoSEW-WorkbenchSistema eletrônicoUnidade de acionamentoVisão geralMontagem

Plaqueta de identificaçãoColocação em operaçãoColocação em operaçãoColocação em operaçãoDados técnicosDados para seleção de acionamentoDynaStop®Exemplo transportador de paleteSequência para o planejamento de projetoSEW-WorkbenchSistema eletrônicoUnidade de acionamentoVisão geralMontagem

Plaqueta de identificação, posição

Potência e torque

Potência térmica

Potenciômetro f1

Potenciômetro f2

Potenciômetro t1

Prensa cabos

Prensa cabos

Prensa cabos conforme EMCColocação em operaçãoColocação em operaçãoColocação em operaçãoDados técnicosDados para seleção de acionamentoDynaStop®Exemplo transportador de paleteSequência para o planejamento de projetoSEW-WorkbenchSistema eletrônicoUnidade de acionamentoVisão geralMontagem

Prensa cabos EMCColocação em operaçãoColocação em operaçãoColocação em operaçãoDados técnicosDados para seleção de acionamentoDynaStop®Exemplo transportador de paleteSequência para o planejamento de projetoSEW-WorkbenchSistema eletrônicoUnidade de acionamentoVisão geralMontagem

Pré-requisitos para a montagem

Programação dos bornes

Proteção da superfície

^

S

Saída à relé

Saída à relé

Saída de 24 VCC

Seção transversal do cabo

Seleção do acionamento (exemplo transportador de palete)

Sequência para o planejamento de projeto

ServiçoAvaliação de mensagens de irregularidadeIndicações LEDMOVISUITE®Reações de desligamentoReações de desligamentoReset de mensagens de irregularidadeSEW Service da SEW-EURODRIVEArmazenamento por longos períodosFalhas no freioFalhas no motor DRC..Mensagens de irregularidade com reação parametrizávelTroca da unidadeSignificadoOS 2Conector em ponte

SEW ServiceAvaliação de mensagens de irregularidadeIndicações LEDMOVISUITE®Reações de desligamentoReações de desligamentoReset de mensagens de irregularidadeSEW Service da SEW-EURODRIVEArmazenamento por longos períodosFalhas no freioFalhas no motor DRC..Mensagens de irregularidade com reação parametrizávelTroca da unidadeSignificadoOS 2Conector em ponte

SEW-Workbench

Símbolos de perigoAvaliação de mensagens de irregularidadeIndicações LEDMOVISUITE®Reações de desligamentoReações de desligamentoReset de mensagens de irregularidadeSEW Service da SEW-EURODRIVEArmazenamento por longos períodosFalhas no freioFalhas no motor DRC..Mensagens de irregularidade com reação parametrizávelTroca da unidadeSignificadoOS 2Conector em ponte

Sistema de revestimentoAvaliação de mensagens de irregularidadeIndicações LEDMOVISUITE®Reações de desligamentoReações de desligamentoReset de mensagens de irregularidadeSEW Service da SEW-EURODRIVEArmazenamento por longos períodosFalhas no freioFalhas no motor DRC..Mensagens de irregularidade com reação parametrizávelTroca da unidadeSignificadoOS 2Conector em ponte

Sistemas de elevação

STOAvaliação de mensagens de irregularidadeIndicações LEDMOVISUITE®Reações de desligamentoReações de desligamentoReset de mensagens de irregularidadeSEW Service da SEW-EURODRIVEArmazenamento por longos períodosFalhas no freioFalhas no motor DRC..Mensagens de irregularidade com reação parametrizávelTroca da unidadeSignificadoOS 2Conector em ponte

Substituir o retentor

Superfície e proteção anticorrosiva

^

X

X1203_1AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabos de conexão, disponíveisAtribuiçãoCabo de conexão

X1203_2AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabos de conexão, disponíveisAtribuiçãoCabo de conexão

X1206AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabos de conexão, disponíveisAtribuiçãoCabo de conexão

X1207AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabos de conexão, disponíveisAtribuiçãoCabo de conexão

X1217AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabos de conexão, disponíveisAtribuiçãoCabo de conexão

X1523AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabos de conexão, disponíveisAtribuiçãoCabo de conexão

X1524AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabos de conexão, disponíveisAtribuiçãoCabo de conexão

X2242AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabos de conexão, disponíveisAtribuiçãoCabo de conexão

X2327AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabos de conexão, disponíveisAtribuiçãoCabo de conexão

X4142AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabos de conexão, disponíveisAtribuiçãoCabo de conexão

X4271AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabos de conexão, disponíveisAtribuiçãoCabo de conexão

X5135AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabos de conexão, disponíveisAtribuiçãoCabo de conexão

X5136AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabos de conexão, disponíveisAtribuiçãoCabo de conexão

X5504AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabos de conexão, disponíveisAtribuiçãoCabo de conexão

X5505AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabos de conexão, disponíveisAtribuiçãoCabo de conexão

^