Sequência para o planejamento de projeto
O diagrama de fluxo a seguir mostra esquematicamente os procedimentos para planejamento de projeto de um MOVIMOT® performance como unidade de acionamento composta por redutor, motor e conversor. Esta é uma representação muito simplificada para esclarecimento básico do processo. Por exemplo, não se exibem
- Operação acima da rotação nominal do motor
- Planejamento de projeto de um freio mecânico
- Verificação de cargas especiais não cíclicas
- Testes de condições de partida durante a operação sem um encoder
- Planejamento de projeto da resistência de frenagem externa
- Consideração de relações de inércia da massa
- Cálculo detalhado das forças radiais permitidas