Dados para seleção de acionamento/ abreviatura

Certos dados são essenciais para especificar precisamente o acionamento. Esses valores são:

Dados para seleção de acionamento/abreviatura

Redutor

i

Relação do redutor

 

imin

Relação do redutor ideal

 

Torques

MA

Torque máximo do motor

Nm

MN

Torque nominal do motor

Nm

Mn

Torque de aplicação necessário no enésimo percurso

Nm

MG

Torque de aplicação necessário, levando em consideração o rendimento

Nm

Meff

Torque efetivo (S1 termicamente equivalente)

Nm

Mmáx

Maior torque de aplicação necessário

Nm

Ma max

Torque máximo de saída do redutor

Nm

Mmax Motor

Maior torque de aplicação necessário calculado no eixo do motor

Nm

Mar

Torque reverso

Nm

MDSP

Torque máximo DynaStop®

Nm

Rotações

na

Rotação de saída

min-1

ne

Rotação do motor

min-1

nN

Rotação nominal do motor

min-1

nmín

Menor rotação de aplicação necessária

min-1

nmáx

Maior rotação de aplicação necessária

min-1

na min

Rotação mínima de saída

min-1

na max

Rotação máxima de saída

min-1

nmin Motor

Menor rotação de aplicação necessária no eixo do motor

min-1

nmax Motor

Maior rotação de aplicação necessária no eixo do motor

min-1

nDSP

Rotação nominal do motor em MDSP

min-1

Outros

tn

Duração do enésimo percurso

s

ηL ηLast ηApp

Rendimento da carga

W

Trabalho de frenagem médio

J

Pfreio

Potência média no modo gerador durante a desaceleração

W

D

Diâmetro do rolo acionado

m

IP..

Grau de proteção conforme ISO 20653

H

Altitude de instalação acima do nível do mar

m

ϑAmb

Temperatura ambiente

°C