驱动选择的数据/缩写符号
为了能够明确地确定用于您的驱动装置的组件,必须获知特定数据。这些数据是:
驱动选择的数据/缩写符号 | ||
---|---|---|
减速器 | ||
i | 减速器传动比 |
|
i最小 | 理想的减速器传动比 |
|
扭矩 | ||
M峰值 | 电机扭矩峰值 | Nm |
M额定 | 电机额定扭矩 | Nm |
Mn | 第n个运动分段中所需的应用扭矩 | Nm |
M效率 | 考虑到效率所需的应用扭矩 | Nm |
M有效 | 有效(热等效S1)扭矩 | Nm |
M最大 | 所需的最大应用扭矩 | Nm |
M最大输出 | 减速器的最大输出扭矩 | Nm |
M最大电机 | 在电机轴上计算出的最大所需应用扭矩 | Nm |
M应用反转 | 反向扭矩 | Nm |
MDSP | DynaStop®最大扭矩 | Nm |
转速 | ||
n输出 | 输出转速 | min-1 |
n输入 | 电机转速 | min-1 |
n额定 | 电机额定转速 | min-1 |
n最小 | 所需的最小应用转速 | min-1 |
n最大 | 所需的最大应用转速 | min-1 |
n最小输出 | 最小输出转速 | min-1 |
n最大输出 | 最大输出转速 | min-1 |
n最小电机 | 在电机轴上计算出的最低所需应用转速 | min-1 |
n最大电机 | 在电机轴上计算出的最高所需应用转速 | min-1 |
nDSP | MDSP时的电机轴转速 | min-1 |
其他 | ||
tn | 第n个运动分段的持续时间 | s |
ηL η负载 η应用 | 负载效率 | |
W | 中等制动功 | J |
P制动 | 减速时的平均再生功率 | W |
D | 从动辊筒的直径 | m |
IP.. | 防护等级,符合ISO 20653 | |
H | 安装高度(海拔高度) | m |
ϑ环境 | 环境温度 | °C |
更多的信息