Datos para la selección de accionamientos/abreviaturas
Para poder determinar de forma clara los componentes de su accionamiento, es necesario conocer ciertos datos. Estos son:
Datos para la selección de accionamientos/abreviaturas | ||
---|---|---|
Reductores | ||
i | Índice de reducción |
|
imín | Índice de reducción ideal |
|
Pares | ||
MA | Par máximo del motor | Nm |
MN | Par nominal del motor | Nm |
Mn | Par de aplicación requerido en el enésimo tramo de movimiento | Nm |
MG | Par de aplicación requerido tendiendo en cuenta el grado de rendimiento | Nm |
Mef | Par (S1 térmicamente equivalente) efectivo | Nm |
Mmáx | Par de aplicación máximo requerido | Nm |
Ma máx | Par de salida máximo del reductor | Nm |
Mmáx motor | Par de aplicación máximo requerido calculado en el eje del motor | Nm |
Mar | Par de repulsión | Nm |
MDSP | Par máximo DynaStop® | Nm |
Velocidades | ||
na | Velocidad de salida | min-1 |
ne | Velocidad del motor | min-1 |
nN | Velocidad nominal del motor | min-1 |
nmín | Velocidad de aplicación mínima requerida | min-1 |
nmáx | Velocidad de aplicación máxima requerida | min-1 |
na mín | Velocidad de salida mínima | min-1 |
na máx | Velocidad de salida máxima | min-1 |
nmín motor | Velocidad de aplicación mínima requerida calculada en el eje del motor | min-1 |
nmáx motor | Velocidad de aplicación máxima requerida calculada en el eje del motor | min-1 |
nDSP | Velocidad del eje de motor con MDSP | min-1 |
Otros | ||
tn | Duración del enésimo tramo de movimiento | s |
ηL ηCarga ηApl | Rendimiento de carga | |
W | Trabajo de frenado medio | J |
Pbrake | Potencia regenerativa media al decelerar | W |
D | Diámetro del rodillo accionado | m |
IP.. | Índice de protección según ISO 20653 | |
H | Altura de emplazamiento sobre el nivel de mar | m |
ϑAmb | Temperatura ambiente | °C |