X5135: Entradas digitais

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Entradas digitais

Tipo de conexão

M12, 5 pinos, fêmea, codificação com A, cor: preto

Esquema de conexão

Atribuição

Contato

Função

1

+24 V

Alimentação de sensores 24 VCC

2

DI02

Entrada digital DI02

3

0V24

Potencial de referência 0V24 para sensores

4

DI01

Entrada digital DI01

5

FE

Terra funcional

INFORMAÇÃO

A SEW-EURODRIVE não oferece cabos pré-fabricados para este conector.