X5136: Entradas digitais, saída de relé
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
|---|
Entradas digitais, saída de relé |
Tipo de conexão |
|---|
M23, fêmea, rosca externa, empresa TE Connectivity-Intercontec products, aplicação P, equipamento SpeedTec, 12 polos, codificação 0°, anel de codificação: sem, seguro contra contato acidental |
Esquema de conexão |
|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
1 | DI01 | Entrada digital DI01 |
2 | DI02 | Entrada digital DI02 |
3 | DI03 | Entrada digital DI03 |
4 | DI04 | Entrada digital DI04 |
5 | Res. | Reservado |
6 | DOR-C | Saída de relé DO R, contato comum |
7 | DOR-NO | Saída de relé DO R, contato normalmente aberto |
8 | +24V_O | Saída de 24 VCC |
9 | 0V24_O | Potencial de referência 0V24 |
10 | Res. | Reservado |
11 | +24V_O | Saída de 24 VCC |
12 | FE | Terra funcional |
Informações adicionais


