X5136: Entradas binarias, salida de relé
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
|---|
Entradas binarias, salida de relé |
Tipo de conexión |
|---|
M23, hembra, rosca exterior, empresa TE Connectivity-Intercontec products, inserto P, equipamiento SpeedTec, 12 polos, codificado 0°, anillo de codificación: sin, a prueba de contacto |
Esquema de conexiones |
|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | DI01 | Entrada binaria DI01 |
2 | DI02 | Entrada binaria DI02 |
3 | DI03 | Entrada binaria DI03 |
4 | DI04 | Entrada binaria DI04 |
5 | Res. | Reservado |
6 | DOR-C | Salida de relé DO R, contacto Common |
7 | DOR-NO | Salida de relé DO R, contacto normalmente abierto |
8 | +24V_O | Salida de 24 V CC |
9 | 0V24_O | Potencial de referencia 0V24 |
10 | Res. | Reservado |
11 | +24V_O | Salida de 24 V CC |
12 | FE | Conexión a tierra funcional |
Información adicional