Conexión de los cables con extremo abierto

La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:

Referencias de pieza

11741457

Ensamblaje

Extremo de cable abierto

Descripción

Conector enchufable prefabricado

Color del conductor/
Sección del conductor

Identificación

Ensamblaje

Señal

Contacto

Rosa 0.25 mm2

-

no prefabricado

Entrada binaria DI01

DI01

1

Gris 0.25 mm2

-

no prefabricado

Entrada binaria DI02

DI02

2

Rojo 0.25 mm2

-

no prefabricado

Entrada binaria DI03

DI03

3

Azul 0.25 mm2

-

no prefabricado

Entrada binaria DI04

DI04

4

Amarillo 0.25 mm2

-

no prefabricado

Reservado

Res.

5

Verde 0.25 mm2

-

no prefabricado

Salida de relé DO R, contacto Common

DOR-C

6

Violeta 0.25 mm2

-

no prefabricado

Salida de relé DO R, contacto normalmente abierto

DOR-NO

7

Negro 0.25 mm2

-

no prefabricado

Salida de 24 V CC

+24V_O

8

Marrón 0.25 mm2

-

no prefabricado

Potencial de referencia 0V24

0V24_O

9

Blanco 0.25 mm2

-

no prefabricado

Reservado

Res.

10

Gris/rosa 0.25 mm2

-

no prefabricado

Salida de 24 V CC

+24V_O

11

Verde/amarillo 0.25 mm2

-

no prefabricado

Conexión a tierra funcional

FE

12