带开放末端的电缆连接
下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:
部件号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11741457 |
预制 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开放式电缆末端 | 说明 | 预制的插接头 | |||||||
芯线颜色/ | 标志 | 预制 | 信号 | 触点 | |||||
粉色0.25 mm2 | - | 未预制 | 数字量输入端DI01 | DI01 | 1 | ||||
灰色0.25 mm2 | - | 未预制 | 数字量输入端DI02 | DI02 | 2 | ||||
红色0.25 mm2 | - | 未预制 | 数字量输入端DI03 | DI03 | 3 | ||||
蓝色0.25 mm2 | - | 未预制 | 数字量输入端DI04 | DI04 | 4 | ||||
黄色0.25 mm2 | - | 未预制 | 预留 | Res. | 5 | ||||
绿色0.25 mm2 | - | 未预制 | 继电器输出端DO R,通讯触点 | DOR-C | 6 | ||||
紫色0.25 mm2 | - | 未预制 | 继电器输出端DO R,常开触点 | DOR-NO | 7 | ||||
黑色0.25 mm2 | - | 未预制 | DC 24V输出端 | +24V_O | 8 | ||||
棕色0.25 mm2 | - | 未预制 | 0V24参考电位 | 0V24_O | 9 | ||||
白色0.25 mm2 | - | 未预制 | 预留 | Res. | 10 | ||||
灰色/粉色0.25 mm2 | - | 未预制 | DC 24V输出端 | +24V_O | 11 | ||||
绿色/黄色0.25 mm2 | - | 未预制 | 功能接地 | FE | 12 |