Intervalos de inspeção e manutenção
A tabela abaixo apresenta os intervalos de inspeção:
Intervalo de tempo | O que fazer? | Quem pode realizar os trabalhos? |
---|---|---|
Quando a tampa de controle é aberta após um tempo de operação ≥ 6 meses | Se a tampa de controle for aberta após um tempo de operação ≥ 6 meses, o retentor entre a caixa de ligação e a tampa de controle sempre deve ser trocada. Em caso de condições desfavoráveis do ambiente/de operação, por ex., limpeza com produtos químicos agressivos ou oscilações frequentes de temperatura, o período de 6 meses pode ser menor. | Pessoal qualificado do cliente |
A cada vez que a tampa de controle for aberta | Inspeção visual da vedação entre a caixa de ligação e a tampa de controle: Em caso de danos ou quando o retentor da caixa de ligação se solta, ela deve ser substituída. | Pessoal qualificado do cliente |
Variável (depende de influências externas) | Retocar/refazer a pintura de proteção anticorrosiva | Pessoal qualificado do cliente |