Colocação em operação no Modo Expert

No modo Expert, as unidades são colocadas em operação com a ajuda do software de engenharia MOVISUITE® ou o painel de operação CBG21A da SEW‑EURODRIVE.

A colocação em operação está, do ponto de vista de seu funcionamento, subdividida em segmentos. Os passos a seguir exibem um exemplo dos procedimentos para a colocação em operação de uma unidade.

Segmento Conjuntos de acionamento

Conjunto de acionamento

Configurar conjuntos de acionamento.

Segmento Interfaces

Interfaces padrão

Ajustes básicos das interfaces padrão

  • I/O padrão
  • Encoder 1

Segmento Funções

Configuração I/O

  • I/O padrão
  • Placa I/O DI/DO

Configuração do MOVIKIT® (opcional)

 

  • Ajustes básicos
  • Funções de monitoração
  • Funções de acionamento
  • Entradas/Saídas
  • Interface de dados do processo

Configuração PO

  • Configuração PO ampliada

Configuração PI

  • Configuração PI ampliada

Funções de acionamento

  • FCB05 Controle de rotação

Funções de acionamento
estendidas

  • FCB01 Bloqueio do estágio de saída
  • FCB02 Parada padrão
  • FCB26 Parada no limite do usuário

Monitorações

  • Valores máximos 1
  • Funções de controle 1
  • Função de economia de energia

Informações relativas à unidade de acionamento

Os dados da unidade podem ser acessados através do nó do projeto.

Dados da unidade

  • Identificação da unidade
  • Componente principal
  • Subcomponente
  • Etiqueta de produção

Respostas a irregularidades

Visão geral

  • Módulo do eixo
  • Monitoração da rede de alimentação
  • Funções

Setup

  • Autorizações de acesso
  • Redefinir parâmetros da unidade.