Posição da entrada dos cabos
A unidade foi concebida com as seguintes entradas dos cabos:
Tampa de controle de tamanho 1
- Posição X, 1, 2, 3
- X: 2 x M25 x 1,5 + 2 x M16 x 1,5
- 1: 1 x M16 x 1.5 (apenas para opcional/PE)
- 2: 2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5
- 3: 2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5
Tampa de controle de tamanho 2
- Posição X, 2, 3
- X: 2 x M25 x 1,5 + 2 x M16 x 1,5 + 1 x M16 x 1,5 (apenas para opcional /PE)
- 2: 2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5 + 1 x M16 x 1.5 (apenas para opcional /PE)
- 3: 2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5
Informações adicionais