Posición de la entrada de cables

La unidad se ejecuta con las siguientes entradas de cables:

Tapa de la electrónica tamaño 1

  • Posición X , 1, 2, 3
    • X: 2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5
    • 1: 1 x M16 x 1,5 (sólo para opción /PE)
    • 2: 2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5
    • 3: 2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5

Tapa de la electrónica tamaño 2

  • Posición X, 2, 3
    • X: 2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5 + 1 x M16 x 1.5 (sólo para opción /PE)
    • 2: 2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5 + 1 x M16 x 1.5 (sólo para opción /PE)
    • 3: 2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5