电缆进线位置
该设备设计有以下电缆进线:
规格1电子设备盖板
- 位置X、1、2、3
- X:2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5
- 1:1 x M16 x 1.5(仅用于选件/PE)
- 2:2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5
- 3:2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5
规格2电子设备盖板
- 位置X、2、3
- X:2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5 + 1 x M16 x 1.5(仅适用于选件/PE)
- 2:2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5 + 1 x M16 x 1.5(仅适用于选件/PE)
- 3:2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5
更多的信息