Entradas digitais

Entradas digitais

Quantidade de entradas

4

Tipo de entrada

Compatível com CLP de acordo com EN 61131-2 (entradas digitais tipo 3)

DI01 – DI04: Ri ≈ 4.5 kΩ, ciclo de amostragem ≤ 2 ms

DI03/DI04: Conexão do encoder HTL, máximo 120 kHz

DI03: Entrada de frequência portadora, máximo 120 kHz

Nível de sinal

+11 até +30 VCC

= "1" = contato fechado

-3 até +5 VCC

= "0" = contato aberto

Alimentação sensor/atuador

24 VCC conforme EN 61131-2,

à prova de tensão externa e de curto-circuito

Comprimento máximo do cabo

30 m

Corrente total admissível com alimentação interna

100 mA (soma de todos os sensores / atuadores conectados, carga máxima individual: 100 mA)

Corrente total admissível com alimentação externa

100 mA (soma de todos os sensores / atuadores conectados, carga máxima individual: 100 mA)