Potenciômetro t1

No potenciômetro t1, definir o valor nominal de aceleração/desaceleração t1.

  • No modo Easy, o ajuste do valor nominal no potenciômetro t1 está sempre ativo.
  • No modo Expert, é possível desativar o potenciômetro t1.
  • Nesse caso, os parâmetros Aceleração 1 e Desaceleração 1 do processamento da frequência fixa são ativados.

A tabela a seguir mostra a escala do valor nominal de aceleração/desaceleração t1 em função do ajuste do potenciômetro t1:

Potenciômetro t1

Posição de descanso

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Aceleração/desaceleração

min-1s-1

30000

15000

10000

6000

4286

3000

1500

1000

600

429

300

Tempo de rampaEspecificação alternativa da aceleração/desaceleração equivalente como tempo de rampa, com referência a uma alteração de rotação de 3000 min-1.

s

0.1

0.2

0.3

0.5

0.7

1

2

3

5

7

10