在电位计t1上设置加速/减速设定值t1。
下表显示了根据电位计t1的设置而进行的加速/减速设定值t1的定标:
电位计t1
卡止位置
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
加速度/减速度
min-1s-1
30000
15000
10000
6000
4286
3000
1500
1000
600
429
300
斜坡时间等效加速/减速的可选数据作为斜坡时间与3000 min-1的转速变化有关。
s
0.1
0.2
0.3
0.5
0.7