X1524: Tensão auxiliar 24 VCC, entrada (AUX-PWR)

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Entrada Tensão auxiliar 24 VCC/alimentação 24 VCC (AUX-PWR)

Tipo de conexão

M12, 4 polos, macho, codificação com A, cor: preto

Esquema de conexão

Atribuição

N.º

Função

1

+24 V

Entrada 24 VCC (AUX-PWR)

2

Res.

Reservado

3

0V24

Potencial de referência 0V24 (AUX-PWR)

4

Res.

Reservado