X1524: DC-24-V-Stützspannung, Eingang (AUX-PWR)
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
---|
Eingang DC-24-V-Stützspannung/DC-24-V-Versorgung (AUX-PWR) |
Anschlussart |
---|
M12, 4-polig, male, A-codiert, Farbe: schwarz |
Anschlussbild |
---|
Belegung | ||
---|---|---|
Nr. | Funktion | |
1 | +24V | DC-24-V-Eingang (AUX-PWR) |
2 | Res. | Reserviert |
3 | 0V24 | 0V24-Bezugspotenzial (AUX-PWR) |
4 | Res. | Reserviert |