X1524: Tensión de apoyo de 24 V CC, entrada (AUX-PWR)
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
|---|
Entrada de tensión de apoyo de 24 V CC/Alimentación de 24 V CC (AUX-PWR) |
Tipo de conexión |
|---|
M12, 4 polos, macho, codificado en A, color: negro |
Esquema de conexiones |
|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
N.° | Función | |
1 | +24 V | Entrada de 24 V CC (AUX-PWR) |
2 | Res. | Reservado |
3 | 0V24 | Potencial de referencia 0V24 (AUX-PWR) |
4 | Res. | Reservado |