Irregularidades no motor

A tabela abaixo mostra o diagnóstico de irregularidade para falhas no motor:

Falha

Possível causa

Ação

O motor sobreaquece e desliga com irregularidade

Sobrecarga

Realizar a medição de potência; se necessário, usar motor maior ou reduzir a carga, verificar o perfil de deslocamento

Temperatura ambiente muito alta

Observar a faixa de temperatura permitida

Refrigeração inadequada

Limpar o acionamento

Ruído de funcionamento no motor

Danos nos rolamentos

  • Consultar o SEW Service da SEW-EURODRIVE
  • Substituir o motor

Vibração das peças rotativas

Eliminar a causa, balancear se necessário

Vazamento de óleo na caixa de ligação ou na conexão motor/redutor (apenas em motorredutores)

Defeito no retentor interno

  • Consultar a SEW-EURODRIVE
  • O retentor interno deve ser trocado pela SEW Service ou por pessoal qualificado e treinado pela SEW-EURODRIVE