Bujão/controlador da rotação do potenciômetro
A tabela a seguir mostra o controlador da rotação e o bujão que podem ser adquiridos opcionalmente na SEW-EURODRIVE:
Tipo de tampa roscada | Figura | Conteúdo | Tamanho | Torque de apertoOs torques especificados devem ser cumpridos com uma tolerância de +/− 10%. | Código |
---|---|---|---|---|---|
Controlador da rotação MBK11A AVISO Unidades com controlador da rotação possuem grau de proteção IP54. | 1 unidade | M24 x 1.5 | 2.5 Nm | 28230035 | |
Bujão sextavado externo para potenciômetro (de aço inoxidável) | 10 peças | M24 x 1.5 | 6.8 Nm | 18241077 |