Substituição do retentor no lado da saída

  1. Observar as informações no capítulo "Intervalos de inspeção e manutenção" nas instruções de operação "Servomotores síncronos (Medium Inertia) CM3C63 – 100".
  2. Executar as etapas de acordo com o capítulo Trabalhos preliminares à inspeção e manutenção.
  3. Desmontar a unidade de acionamento do sistema.
  4. AVISO! Retentores com uma temperatura abaixo de 0 °C podem ser danificados durante a instalação. Danos materiais. Armazenar os retentores a uma temperatura ambiente superior a 0 °C. Se necessário, aquecer os retentores antes da montagem. Ao substituir o retentor, garantir que haja uma quantidade suficiente de graxa entre os lábios de vedação do óleo e os lábios de pó, de acordo com cada versão.
    • Em caso de utilização de retentores duplos, abastecer um terço do espaço intermediário com graxa.
    • O retentor não pode ser montado novamente na mesma posição.
  5. Retocar ou refazer a pintura de proteção anticorrosiva/de superfícies.