BW068-006-T, BW068-012-T

 

BW068-006-T

BW068-012-T

Código

17970008

17970016

Função

Dissipação da energia regenerativa

Grau de proteção

IP66

IP66

Resistência

68 Ω

68 Ω

Potência

com S1, 100% duração de ciclo

600 W

1200 W

Dimensões L x A x P

285 x 75 x 174 mm

635 x 75 x 174 mm

Cabos de conexão especificados

Cabos blindados com uma resistência térmica Tamb ≥ 90 °C (194 °F)

Comprimento de cabo máximo permitido

15 m

15 m