BW068-006-T,BW068-012-T

 

BW068‑006‑T

BW068‑012‑T

部件号

17970008

17970016

功能

再生能量的耗散

防护等级

IP66

IP66

电阻

68 Ω

68 Ω

功率

S1时,100%负载持续率

600 W

1200 W

尺寸(宽 x 高 x 深)

285 x 75 x 174 mm

635 x 75 x 174 mm

规定的连接电缆

屏蔽电缆,耐热性Tamb ≥ 90°C (194°F)

最大允许导线长度

15 m

15 m