BW150-006.-T,BW100-009-T

 

类型

BW150-006-T

BW100-009-T

部件号

17969565

17969573

功能

疏导再生能量

防护等级

IP66

IP66

电阻

150 Ω

100 Ω

功率

S1时,100%接通时间

600 W

900 W

尺寸(宽 x 高 x 深)

285 x 75 x 174 mm

435 x 75 x 174 mm

规定的连接电缆

屏蔽电缆,耐热性Tamb ≥ 90°C (194°F)

最大允许导线长度

15 m

15 m