BW050-008-01
BW033-012-01
部件号
17962242
17962196
功能
再生能量的耗散
防护等级
IP65
电阻
50 Ω
33 Ω
功率
S1时,100%负载持续率
800 W
1200 W
安装位置
尺寸(宽 x 高 x 深)
550 x 105 x 230 mm
规定的连接电缆
屏蔽电缆,耐热性Tamb ≥ 90°C (194°F)
驱动装置端子的最大连接截面:4 mm2
最大允许导线长度
15 m