BW050-008-01, BW033-012-T
BW050-008-01 | BW033-012-01 | |
---|---|---|
Ref. de pieza | 17962242 | 17962196 |
Función | Derivación de la energía regenerativa | |
Grado de protección | IP65 | IP65 |
Resistencia | 50 Ω | 33 Ω |
Potencia para S1, 100 % ED | 800 W | 1200 W |
Posiciones de montaje |
| |
Medidas An x Al x Pr | 550 x 105 x 230 mm | 550 x 105 x 230 mm |
Cables de conexión prescritos | Cables apantallados con una resistencia térmica Tamb ≥ 90 °C (194 °F) Sección de conexión máx. en las bornas de la unidad de accionamiento: 4 mm2 | |
Longitud de cable máxima permitida | 15 m | 15 m |