Potenciômetro f1

AVISO

Perda do grau de proteção garantido devido ao bujão do potenciômetro montado incorretamente ou não montado.
Danificação da unidade.
  • Após o ajuste do valor nominal, reaparafusar o bujão do potenciômetro com vedação.

Você define o valor nominal da velocidade f1 no potenciômetro f1.

  • No modo Easy, o ajuste do valor nominal no potenciômetro f1 está sempre ativo.
  • No modo Expert, é possível desativar o potenciômetro f1. Nesse caso, o valor de substituição parametrizável está ativo como valor nominal da velocidade f1.

A figura a seguir mostra a escala do valor nominal da velocidade f1 com o potenciômetro f1:

1)

Dependendo do sentido de rotação selecionado, o parâmetro Limite de aplicação positivo ou o parâmetro Limite de aplicação negativo para a escala do valor nominal da velocidade f1 são usados.

O limite de aplicação pode ser encontrado na árvore de parâmetros do MOVISUITE® em: Funções > Funções de monitoração > Valores máximos > Limites de aplicação.