Normas de instalação
Informações adicionais
- Redes de alimentação permitidas
- Conexão dos cabos de alimentação
- Seção transversal permitida de cabos dos bornes
- Ativação dos bornes da rede X1
- Ativação dos bornes X3 para a resistência de frenagem
- Atuação dos bornes de controle X9
- Selecionar o disjuntor diferencial de corrente de irregularidade
- Usar contator de rede
- Instruções para a conexão ao terra de proteção PE
- Instalação com isolamento seguro
- Dispositivos de proteção
- Altitudes de instalação maiores que 1000 m acima do nível médio do mar