Ativação da função

ATENÇÃO

Perigo devido à queda de cargas.
Morte ou ferimentos graves.
  • Não utilizar a função "Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01" em sistemas de elevação ou aplicações com cargas potencialmente em queda.
  • Bloquear a função da seguinte maneira:
    • Desativar a função da chave DIP S1/2 com o parâmetro Desativação = "1" (caminho: Funções > Entradas/Saídas > Unidade básica > Chave DIP Funções > Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01Liberação)
    • Bloquear a função com o parâmetro Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01 – Liberação = "0" (caminho: Funções > Funções de acionamento > FCB01 Bloqueio do estágio de saída).

Com a função "Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01", é possível liberar o freio/desativar DynaStop® através de um sinal de controle (entrada digital ou bit de dados do processo) quando o estágio de saída está desativado. Isso permite, por exemplo, mover cargas livremente em um transportador horizontal.

Primeiro, realizar as seguintes configurações:

  1. Liberação da função:
    • Através da chave DIP S1/2
      Comutar a chave DIP S1/2 "Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01 – Liberação" = ON.
    • Através do ajuste de parâmetros
      Desativar a chave DIP S1/2 ajustando o parâmetro Desativação = "1". (Caminho: Funções > Entradas/Saídas > Unidade básica > Funções da chave DIP > Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01 – Liberação)
      Liberar a função "Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01 – liberação", ajustando o parâmetro Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01 – Liberação = "1" [1]. (Caminho: Funções > Funções de acionamento > FCB01 Bloqueio do estágio de saída)
  2. Configuração do sinal de controle:
    • Controle através da entrada digital
      Atribuir uma entrada digital com a função "Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01" [2].
    • Controle através do bit de dados de processo (não disponível nas versões DBC)
      Atribuir um bit de dados de processo com a função "Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01" [3].

Com o sinal de controle definido, é possível abrir o freio/desativar DynaStop® com o bloco de função FCB01 ativo.