DynaStop® em combinação com STO

ATENÇÃO

A inibição eletrodinâmica DynaStop® não possibilita uma parada exata numa posição.
Morte ou ferimentos graves.
  • Não é permitido usar a DynaStop® para processos de elevação.
  • Ao usar a DynaStop® em trechos ascendentes/descendentes ou transportadores verticais sem cargas suspensas, cumprir os requisitos básicos de saúde e segurança (por ex., a diretiva de máquinas CE 2006/42/CE).
  • Observar o comportamento da função DynaStop® na avaliação de risco da aplicação da qual surgem as medidas de segurança necessárias.

INFORMAÇÃO

Para uso da função STO, observe o capítulo "Planejamento de projeto Funcionamento seguro".

A função opcional DynaStop® não apresenta uma execução relacionado à segurança e não é parte integrante das funções de segurança descritas no capítulo "Planejamento de projeto Funcionamento seguro".