DynaStop®与STO组合

警告

电动制动功能DynaStop®不允许在一个位置上的确定停止。
死亡或重伤。
- 严禁将DynaStop®用于提升装置。
- 在没有自由悬挂负载的爬坡/下坡路段或垂直输送装置上使用DynaStop®时,您必须遵守基本的健康和安全要求(例如EC机械准则2006/42/EC)。
- 在评估应用程序的风险时,请考虑DynaStop®功能的行为,该行为决定所需的安全措施。
提示

有关STO功能的使用,请参阅“安全功能工程设计”一章。
可选的DynaStop®功能不是安全功能,不属于“安全功能工程设计”一章中介绍的安全功能。
更多的信息