Utilização da função DynaStop® em combinação com a função STO

Para poder usar a função DynaStop® em conjunto com a função STO, a SEW-EURODRIVE recomenda o controle com a função de segurança SS1-t.

Deste modo o parâmetro Comportamento durante a parada deve ser = "Freio fechado/acionamento não recebe corrente" (caminho: Funções > Funções de acionamento > FCB02 Parada padrão).

A tabela a seguir mostra o comportamento da função DynaStop® dependendo do ajuste de parâmetros:

Índice

Parâmetro

Ajuste

Significado

8563.1

Comportamento durante a parada

(Caminho: Funções > Funções de acionamento > FCB02 Parada padrão)

Acionamento energizado (freio aberto/
DynaStop® desativada)

Quando os sinais de liberação forem removidos, o acionamento desacelera com o valor nominal de desaceleração ativo. Ao atingir a rotação "0", a DynaStop® não é ativada. O controle de retenção de posição no modo está ativo.

Acionamento não recebe corrente (freio fechado/DynaStop® ativada)

Quando os sinais de liberação forem removidos, o acionamento desacelera no valor nominal de desaceleração ativo.

A DynaStop® é ativada quando a velocidade de rotação "0" é atingida.

O motor está sem corrente.

8501.3

No STO, fechar freio/ativar DynaStop®

(Caminho: Funções > Funções de acionamento > FCB01 Bloqueio do estágio de saída > Freio/DynaStop®)

0 (Não)

Ao ativar o STO, o estado da DynaStop® permanece inalterado.

1 (Sim)

A DynaStop® não é ativada de maneira relacionada à segurança ao ativar o STO.

Informação:

Observar a faixa de operação permitida da função DynaStop®.

Configuração necessária

Ajuste recomendado

A figura a seguir representa a utilização da função DynaStop® em combinação com função STO e controle de acordo com SS1-t:

[1]

Parâmetro:

Comportamento durante parada = "Acionamento não recebe corrente (freio fechado/DynaStop® ativada)"

(ajuste de fábrica)

[2]

Parâmetro:

Comportamento durante parada = "Acionamento com corrente (freio aberto/DynaStop® desativada)"

(Caminho: Funções > Funções de acionamento > FCB02 Parada padrão)

t

Tempo

t1

Momento em que a rampa de desaceleração é iniciada

t2

Momento em que STO está ativado

Δt

Intervalo de tempo entre o início da rampa de desaceleração e o STO

Faixa do tempo de atraso seguro

Área com função STO ativada