Dados técnicos painel de operação CBG..
Painel de operação | CBG11A | CBG21A | CBG22A |
---|---|---|---|
Código | 28232646 | 28238133 | 28277554 |
Interfaces | D-Sub, 9 polos, fêmea (interface CAN) | ||
USB 2.0 Mini B, fêmea (conexão ao PC) | |||
Temperatura de operação | 0 °C até 60 °C | ||
Grau de proteção | IP40 conforme EN 60529 | ||
Dimensões A x L x P | 100 × 45 × 20 mm | 110 × 65 × 20 mm | |
Tamanho da tela A × L | 23 × 28.5 mm | 37 × 49 mm | |
Diagonal da tela | 1.5" (38 mm) | 2.4" (61 mm) | |
Resolução da tela A × L | 64 × 78 pixels | 240 × 320 pixels |