操作面板
CBG11A
CBG21A
CBG22A
部件号
28232646
28238133
28277554
接口
D型插头,9针,母头(CAN接口)
USB-2.0-Mini-B,母头(连接至PC)
使用温度
0 °C至60°C
防护等级
IP40,符合EN 60529
尺寸:高 x 宽 x 深
100 × 45 × 20 mm
110 × 65 × 20 mm
屏幕尺寸:高 x 宽
23 × 28.5 mm
37 × 49 mm
屏幕尺寸
1.5" (38 mm)
2.4" (61 mm)
屏幕分辨率:高 x 宽
64 x 78像素
240 x 320像素