Índice alfabético
C
Cable de conexiónIndicacionesPar de aprieteAsignaciónCable de conexiónPlano dimensionalPlano dimensionalPlano dimensionalPlano dimensionalPosiciones de los conectores enchufablesPosiciones de los conectores enchufablesVersión de conector enchufableAsignación de bornasAsignación de conectores enchufablesConector enchufableNormativas de instalaciónProtección térmica del motorA la caja de conexiones (opción)
Cable de conexión, inspección y mantenimiento
Cambiar junta caja de conexiones/tapa
Coeficiente de rozamientoIndicacionesPar de aprieteAsignaciónCable de conexiónPlano dimensionalPlano dimensionalPlano dimensionalPlano dimensionalPosiciones de los conectores enchufablesPosiciones de los conectores enchufablesVersión de conector enchufableAsignación de bornasAsignación de conectores enchufablesConector enchufableNormativas de instalaciónProtección térmica del motorA la caja de conexiones (opción)
ConexiónIndicacionesPar de aprieteAsignaciónCable de conexiónPlano dimensionalPlano dimensionalPlano dimensionalPlano dimensionalPosiciones de los conectores enchufablesPosiciones de los conectores enchufablesVersión de conector enchufableAsignación de bornasAsignación de conectores enchufablesConector enchufableNormativas de instalaciónProtección térmica del motorA la caja de conexiones (opción)
D
Derechos de reclamación en caso de garantía
Designación del modeloCondiciones ambientalesCorrientes, velocidades y pares admisiblesDatos de motorDatos técnicos generalesIndicaciones de diseñoLubricantesPares DynaStop®Planos dimensionalesPlanos dimensionalesPosiciones de montajeProtección de superficieRacoresSonda térmica PK (Pt1000)Unidad de accionamientoFallos en el accionamiento mecánicoPares DynaStop®
DiagnósticoCondiciones ambientalesCorrientes, velocidades y pares admisiblesDatos de motorDatos técnicos generalesIndicaciones de diseñoLubricantesPares DynaStop®Planos dimensionalesPlanos dimensionalesPosiciones de montajeProtección de superficieRacoresSonda térmica PK (Pt1000)Unidad de accionamientoFallos en el accionamiento mecánicoPares DynaStop®
DynaStop®Condiciones ambientalesCorrientes, velocidades y pares admisiblesDatos de motorDatos técnicos generalesIndicaciones de diseñoLubricantesPares DynaStop®Planos dimensionalesPlanos dimensionalesPosiciones de montajeProtección de superficieRacoresSonda térmica PK (Pt1000)Unidad de accionamientoFallos en el accionamiento mecánicoPares DynaStop®
E
Eje hueco con chavetero (MGFA..)
Eje hueco con chavetero (MGFA..)
Entrada de aire y accesibilidad
Estructura de la unidadCaja de conexionesCaja de conexionesCaja de conexionesPlaca de características y designación de modelo unidad de accionamientoPosición de la entrada de cablesPosición placa de característicasTapaTapaTapaTipo de montaje de carcasaUnidad de accionamiento MGF..-DSM
I
Instalación (mecánica)Cable de conexiónIntervalos de inspecciónTrabajos previosActivación de bornasActivación de bornasActivación de bornasActivación de bornasAsignación de bornasAsignación de los conectores enchufables opcionalesConector enchufableConexión a tierra (PE)Conexión equipotencialNormativas de instalaciónProtección térmica del motorProtección térmica del motorSección del cableBrazos de parHerramientas y material necesarioIndicaciones para la instalaciónInstalar la unidad de accionamientoMontaje de la tapa protectoraPares de aprieteReductor de eje hueco con chaveteroReductor de eje hueco con TorqLOC®Reductor de eje hueco con TorqLOC®RequisitosNotas de seguridad
M
Medidas protectoras, específicas
MontajeCable de conexiónCambio de aceiteIntervalos de cambio de lubricanteIntervalos de mantenimientoLimpieza de la unidad de accionamientoPintar la unidad de accionamientoSustituir el retén del eje de salidaTrabajos previosBrazo de parInstalar la unidad de accionamientoNotas de seguridadReductor de eje hueco con chaveteroReductor de eje hueco con TorqLOC® (eje del cliente con tope)Reductor de eje hueco con TorqLOC® (eje del cliente sin tope)RequisitosTapa protectora
N
Nota sobre los derechos de autor
NotasIdentificación en la documentaciónSignificado símbolos de peligroCampos magnéticosFuncionamiento regenerativoInstalaciónMontajeObservaciones preliminaresTransporte
Notas de seguridadIdentificación en la documentaciónSignificado símbolos de peligroCampos magnéticosFuncionamiento regenerativoInstalaciónMontajeObservaciones preliminaresTransporte
P
Palabras de indicación en advertencias
Par de aprieteCoeficiente de rozamientoHerramientaBrazo de parConexiónCurva característicaCurva característicaUnidad de accionamientoDatos para la selección de accionamientosDynaStop®Ejemplo camino para palésProcedimiento de planificaciónConector enchufableConectores enchufablesConectores enchufables con conectores lado clienteConectores enchufables con conectores lado clienteIndicacionesMGF..2..-DSMMGF..4..-DSMMGF..4..-DSM/XTVista generalIndicaciones para la puesta en marchaNotas de seguridadRequisitos para la puesta en marcha
Placa de característicasCoeficiente de rozamientoHerramientaBrazo de parConexiónCurva característicaCurva característicaUnidad de accionamientoDatos para la selección de accionamientosDynaStop®Ejemplo camino para palésProcedimiento de planificaciónConector enchufableConectores enchufablesConectores enchufables con conectores lado clienteConectores enchufables con conectores lado clienteIndicacionesMGF..2..-DSMMGF..4..-DSMMGF..4..-DSM/XTVista generalIndicaciones para la puesta en marchaNotas de seguridadRequisitos para la puesta en marcha
Placa de características, posición
Planificación de proyectoCoeficiente de rozamientoHerramientaBrazo de parConexiónCurva característicaCurva característicaUnidad de accionamientoDatos para la selección de accionamientosDynaStop®Ejemplo camino para palésProcedimiento de planificaciónConector enchufableConectores enchufablesConectores enchufables con conectores lado clienteConectores enchufables con conectores lado clienteIndicacionesMGF..2..-DSMMGF..4..-DSMMGF..4..-DSM/XTVista generalIndicaciones para la puesta en marchaNotas de seguridadRequisitos para la puesta en marcha
Prensaestopas CEMCoeficiente de rozamientoHerramientaBrazo de parConexiónCurva característicaCurva característicaUnidad de accionamientoDatos para la selección de accionamientosDynaStop®Ejemplo camino para palésProcedimiento de planificaciónConector enchufableConectores enchufablesConectores enchufables con conectores lado clienteConectores enchufables con conectores lado clienteIndicacionesMGF..2..-DSMMGF..4..-DSMMGF..4..-DSM/XTVista generalIndicaciones para la puesta en marchaNotas de seguridadRequisitos para la puesta en marcha
Procedimiento de planificación
R
Reductor de eje hueco con chaveteroCompensación de presiónIndicaciones de desmontajeIndicaciones para el montajeDesmontajeEje del cliente con topeEje del cliente sin topeCompatibilidad de lubricante
Reductor de eje hueco con TorqLOC®Compensación de presiónIndicaciones de desmontajeIndicaciones para el montajeDesmontajeEje del cliente con topeEje del cliente sin topeCompatibilidad de lubricante
ReténCompensación de presiónIndicaciones de desmontajeIndicaciones para el montajeDesmontajeEje del cliente con topeEje del cliente sin topeCompatibilidad de lubricante
S
Selección de accionamientos (ejemplo camino de palés)
ServicioAlmacenamiento prolongadoCambio de la unidadFallos en el accionamiento mecánicoServicio técnico de SEW‑EURODRIVESignificadoOS 2
Símbolos de peligroAlmacenamiento prolongadoCambio de la unidadFallos en el accionamiento mecánicoServicio técnico de SEW‑EURODRIVESignificadoOS 2
Sistema de recubrimientoAlmacenamiento prolongadoCambio de la unidadFallos en el accionamiento mecánicoServicio técnico de SEW‑EURODRIVESignificadoOS 2