Prensaestopas / tornillos de cierre / compensación de presión

La tabla siguiente muestra los racores y los tornillos de cierre disponibles opcionalmente de SEW‑EURODRIVE:

Tipo de racor

Imagen

Contenido

Tamaño

Par de aprieteLos pares señalados deben cumplirse con una tolerancia de +/− 10 %.

Diámetro exterior cable

Ref. de pieza

Tornillos de cierre
hexágono exterior (de acero inoxidable)

10 unidades

M16 x 1.5

6.8 Nm

18247342

10 unidades

M25 x 1.5

6.8 Nm

18247350

Racor de compensación de presión (de acero inoxidable)

1
unidad

M16 x 1.5

4 Nm

28214617

Prensaestopas CEM (latón
niquelado)

10 unidades

M16 x 1.5

4 Nm

5 a 9 mm

18204783

10 unidades

M25 x 1.5

7 Nm

11 a 16 mm

18204805

Prensaestopas CEM (de acero inoxidable)

10 unidades

M16 x 1.5

4 Nm

5 a 9 mm

18216366

10 unidades

M25 x 1.5

7 Nm

11 a 16 mm

18216382

La fijación del cable en el prensaestopas debe alcanzar la fuerza siguiente para la extracción del cable del prensaestopas:

  • Cable con diámetro exterior > 10 mm: ≥ 160 N
  • Cable con diámetro exterior < 10 mm: = 100 N