电缆固定头/油堵/压力补偿装置
下表显示了可以向SEW-EURODRIVE公司订购的可选螺栓连接件和密封螺栓。
螺栓连接件类型 | 图片 | 内容 | 规格 | 拧紧扭矩扭矩值的公差范围为+/− 10 %。 | 电缆外径 | 部件号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
外六角 |
| 10件 | M16 x 1.5 | 6.8 Nm | – | 18247342 |
10件 | M25 x 1.5 | 6.8 Nm | – | 18247350 | ||
压力补偿接头(不锈钢) |
| 1 | M16 x 1.5 | 4 Nm | – | 28214617 |
符合EMC准则的电缆固定头(黄铜 |
| 10件 | M16 x 1.5 | 4 Nm | 5至9 mm | 18204783 |
10件 | M25 x 1.5 | 7 Nm | 11至16 mm | 18204805 | ||
符合EMC准则的电缆固定头(不锈钢) |
| 10件 | M16 x 1.5 | 4 Nm | 5至9 mm | 18216366 |
10件 | M25 x 1.5 | 7 Nm | 11至16 mm | 18216382 |
电缆固定头内的电缆固定件必须能抵抗下列电缆拉拔力,以防电缆从电缆固定头内被拉出:
- 电缆外径 > 10 mm:≥ 160 N
- 电缆外径 < 10 mm:= 100 N